Cabluri de semnal și cabluri de putere
PROT-MINFS-PA - Sealing cap
PROT-MINFS-PA
-
Sealing cap
1410605
Sealing cap, 7/8", plastic, for sensor cables, for 7/8" plugs
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Protective cap
Thread type
7/8"
Dimensions
Dimensional drawing
Diameter
27 mm
Material specifications
Material
PA 6.6 GF
Flammability rating according to UL 94
V0
Seal material
NBR
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP65
IP67
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 85 °C
Date comerciale
Număr articol
1410605
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
10 Bucată
Cod produs
AF1ZAX
GTIN
4046356901208
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
7,85 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
7,85 g
Cod tarifar vamal
39269097
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,145 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs