Programming interface with contact inserts, 1 x USB A design
Detalii despre produs
Product type
Data front plate
Material Housing
Die-cast aluminum
Ambient conditions
Degree of protection
IP54
Ambient temperature (operation)
-35 °C ... 65 °C
Număr articol
1404522
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
AF7EEX
GTIN
4046356698627
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
202,9 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
202,9 g
Cod tarifar vamal
85366990
Țara de origine
US
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43222604
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %