Informații relevante
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
Industrial AI
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
Marcatoare laser
TOPMARK LASER RR - Retaining frame
TOPMARK LASER RR
-
Retaining frame
0803434
O-Ring holding down clamp
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Printing system accessories
Thread type
pluggable
Dimensions
Height
3 mm
Diameter
25 mm
Internal dimensions
Internal diameter
25 mm
Material specifications
Material
EPDM
Date comerciale
Număr articol
0803434
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
BGS12Y
GTIN
4055626077888
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
7,2 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
7,2 g
Cod tarifar vamal
40169300
Țara de origine
Informațiile privind țara de origine sunt furnizate odată cu livrarea.
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
19140192
ECLASS-15.0
19140192
ETIM
ETIM 10.0
EC001675
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)