Marcatoare laser
TOPMARK LASER LPR - Washer/ring
TOPMARK LASER LPR
-
Washer/ring
0803435
Protective screen for laser lens
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Printing system accessories
Dimensions
Width
75 mm
Height
2 mm
Date comerciale
Număr articol
0803435
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
BGS12Y
GTIN
4055626077895
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
44 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
25,4 g
Cod tarifar vamal
84439990
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
19140191
ECLASS-15.0
19140191
ETIM
ETIM 10.0
EC001675
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211600
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)