VDE report with production monitoring
ID de înregistrare: 40036082Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 76 A | 0.2 - 16 |
Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară
Printed circuit board terminal, nominal current: 76 A, rated voltage (III/2): 1000 V, nominal cross section: 10 mm2, number of rows: 1, number of positions per row: 3, product range: ZFKDS(A) 10, pitch: 15 mm, connection method: Spring-cage connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: green, Pin layout: Linear pinning, Solder pin [P]: 6.5 mm, number of solder pins per potential: 4, type of packaging: packed in cardboard
Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 76 A | 0.2 - 16 |