VDE Zeichengenehmigung
ID de înregistrare: 40042909Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
630 V | 32 A | 0.2 - 4 |
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425-20061129Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
D | ||||
150 V | 15 A | 24 - 12 |