cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425-20030527Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 |
VDE approval of drawings
ID de înregistrare: 40038591Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
630 V | 16 A | 0.14 - 2.5 |