CSA
ID de înregistrare: 13631Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 22 - 18 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 22 - 18 |
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425-19870330Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 7 A | 22 - 18 | ||
D | ||||
300 V | 7 A | 22 - 18 |