cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425-19870330Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 |
Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară
Printed circuit board terminal, nominal current: 15 A, rated voltage (III/2): 400 V, nominal cross section: 1.5 mm2, number of potentials: 8, number of rows: 1, number of positions per row: 8, product range: FFKDS(A)/V1, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 90 °, color: green, Pin layout: Linear pinning, Solder pin [P]: 3.4 mm, number of solder pins per potential: 2, type of packaging: packed in cardboard
Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 |