cULus Recognized
ID de înregistrare: E118976-20080903Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 16 A | - 14 |
Power connector, design: Version 14, degree of protection: IP65/IP67, number of positions: 5, material: Metal, connection method: Spring-cage connection, connection cross section: AWG 18- 13, cable outlet: straight, Universal
Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 16 A | - 14 |