Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

SAC-5P- 1,5-PUR/M12FSK PE - Power cable
1414770

Power cable, 5-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, free cable end, on Socket straight M12, coding: K, cable length: 1.5 m, for AC current up to 16 A/690 V, PE connection with Advanced Shielding Technology

Detalii despre produs









Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Easy and safe: 100 % electrically tested plug-in components
Protection against mismatching, thanks to special K-coding
Our standard: robust halogen-free PUR cable