Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

SAC-5P-10,0-280/M12FRL FE - Power cable
1414819

Power cable, 5-position, PUR halogen-free, gray RAL 7001, free cable end, on Socket angled M12, coding: L, cable length: 10 m, for direct current up to 16 A/63 V

Detalii despre produs









Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Easy and safe: 100 % electrically tested plug-in components
Protection against mismatching, thanks to special L-coding
Our standard: robust halogen-free PUR cable