M23 power supply connector, male connector, 6-pos.
Detalii despre produs
Product type
Plug
Număr articol
2759906
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
DRIA81
GTIN
4017918064044
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
76 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
0,79 g
Cod tarifar vamal
85366990
Țara de origine
DE
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Nu se aplică
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.