Informații relevante
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
IB IL SCN-12 - Inline connector
IB IL SCN-12
-
Inline connector
2726340
Connector, for digital 4 or 16-channel Inline terminals
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Plug
Connection data
Conductor cross-section, rigid
0.08 mm² ... 1.5 mm²
Conductor cross-section, flexible
0.08 mm² ... 1.5 mm²
Conductor cross-section AWG
28 ... 16
Stripping length
8 mm
Dimensions
Width
12 mm
Height
136.2 mm
Depth
41 mm
Date comerciale
Număr articol
2726340
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
10 Bucată
Cod produs
DRI1Z1
GTIN
4017918168179
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
22,13 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
22,13 g
Cod tarifar vamal
85366990
Țara de origine
DE
Clasificări
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151602
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)