IB IL CAN-MA CONF-CAB - Configuration cable
IB IL CAN-MA CONF-CAB
-
Configuration cable
2700620
Configuration cable for IB IL CAN-MA-PAC
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Notes
Note on application
Note on application
Only for industrial use
Product properties
Product type
Plug
Date comerciale
Număr articol
2700620
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
DRI1Z4
GTIN
4046356609135
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
214,2 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
220 g
Cod tarifar vamal
85444290
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27242692
ECLASS-15.0
27242692
ETIM
ETIM 9.0
EC002584
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
reglementări excepţionale, dacă sunt cunoscute
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Lead
(nr. CAS: 7439-92-1)
SCIP
d3748849-4cfa-46c6-aee7-720bf520375b
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs