PROT-M27-SG-IT-IP20 - Plastic protective cap
PROT-M27-SG-IT-IP20
-
Plastic protective cap
1577209
Plastic protective cap, M27, series: HC
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Protective cap
Series
HC
Material specifications
Material
TPE
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP20
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 105 °C
Date comerciale
Număr articol
1577209
Unitate de ambalare
25 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
25 Bucată
Cod produs
ABRGAE
GTIN
4067923067806
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
3,164 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
3,03 g
Cod tarifar vamal
39269097
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,157 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs