cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425-19920306Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
Field wiring | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
Use group C | ||||
Factory wiring | 50 V | 8 A | 24 - 16 |
Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară
PCB connector, nominal cross section: 1.5 mm2, color: green, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Sn, contact connection type: Socket, number of rows: 1, number of positions: 12, product range: FMC 1,5/..-ST-RF, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, conductor/PCB connection direction: 0 °, plug-in system: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, locking: Snap-in locking, mounting method: Latching flange, type of packaging: packed in cardboard
Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
Field wiring | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
Use group C | ||||
Factory wiring | 50 V | 8 A | 24 - 16 |