cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425-20240617Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
Standard | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
Use group C | ||||
Standard | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
Use group D | ||||
Standard | 150 V | 15 A | 24 - 16 | |
Alternative 1 | 300 V | 10 A | 24 - 16 |