cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425-20240617Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Factory wiring | 150 V | 8 A | 24 - 16 |
UL Recognized
ID de înregistrare: E118976-20240617Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 9 A | 14 |