Patch cable, cable length: 3 m, number of positions: 8
Detalii despre produs
Product type
Data cable preassembled
Type
RJ45, IP20
Number of positions
8
Flammability rating according to UL 94
V0
Cable length
3 m
Wire diameter incl. insulation
1 mm
Număr articol
1405089
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
ABNABM
GTIN
4046356735100
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
158 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
158 g
Cod tarifar vamal
85444210
Țara de origine
CN
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %