Partition plate, width: 2.5 mm, height: 55.3 mm, color: gray
Detalii despre produs
Product type
Partition plate
Width
2.5 mm
Height
55.3 mm
Color
gray
Material
PA
Flammability rating according to UL 94
V0
Număr articol
0711894
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
10 Bucată
Cod produs
BE4Z1X
GTIN
4017918953911
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
5,3 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
5,06 g
Cod tarifar vamal
39269097
Țara de origine
NL
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %