DP-HDFK 16/5,5 - Spacer plate
DP-HDFK 16/5,5
-
Spacer plate
0717092
Spacer plate
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Divider plate
Product family
Accessories
Number of positions
0
Pitch
0 mm
Material specifications
Color (Housing)
gray (RAL 7042)
Dimensions
Pitch
-
Date comerciale
Număr articol
0717092
Unitate de ambalare
50 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
AARZZA
GTIN
4017918811051
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
2,786 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
2,7 g
Cod tarifar vamal
85389099
Țara de origine
GR
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27460407
ETIM
ETIM 9.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)