CUC-V14-A1PBK-PC - Panel-mount frame
CUC-V14-A1PBK-PC
-
Panel-mount frame
1413970
Panel-mount frame, degree of protection: IP65/IP67
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Panel-mount frame
Type
Version 14
Insulation characteristics
Degree of pollution
2
Dimensions
Width
22.2 mm
Height
51.2 mm
Length
14.9 mm
Material specifications
Material
PA 6
Flammability rating according to UL 94
V0
Seal material
NBR
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP65/IP67
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 70 °C
Ambient temperature (storage/transport)
-40 °C ... 70 °C
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 55 °C
Date comerciale
Număr articol
1413970
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
ABNODZ
GTIN
4055626082295
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
12,4 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
8,127 g
Cod tarifar vamal
85389099
Țara de origine
PL
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,472 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Accesorii
FOC-V14-F1ZNI-EM/SJO
-
Panel-mount frame
1413981
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8
-
Panel-mount frame
1413961
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8
-
Panel-mount frame
1413962
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4O
-
Panel-mount frame
1413963
Asistență produs