CUC-V14-A-SCREW-M3:20 - Panel-mount frame
CUC-V14-A-SCREW-M3:20
-
Panel-mount frame
1413987
Screw set, M3 for panel mounting frames
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Panel-mount frame
Type
Version 14
Insulation characteristics
Degree of pollution
2
Material specifications
Flammability rating according to UL 94
V0
Housing material
Stainless steel
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP65/IP67
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 70 °C
Ambient temperature (storage/transport)
-40 °C ... 70 °C
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 55 °C
Date comerciale
Număr articol
1413987
Unitate de ambalare
20 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
20 Bucată
Cod produs
ABNODZ
GTIN
4055626082349
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
1,475 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
1,24 g
Cod tarifar vamal
73181558
Țara de origine
CN
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ETIM
ETIM 9.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
Accesorii
FOC-V14-F1ZNI-EM/SJO
-
Panel-mount frame
1413981
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8
-
Panel-mount frame
1413961
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8
-
Panel-mount frame
1413962
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4O
-
Panel-mount frame
1413963
Asistență produs