0.8 Nm ... 1.2 Nm (For M4 mounting screws on the panel-mount base)
Dimensional drawing
Width
42 mm
Height
20.5 mm
Depth
14 mm
Hole diameter
4.5 mm
Material
Die-cast aluminum
Mechanical data
Locking type
Nut
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 125 °C
Assembly note
In order to guarantee that the protective conductor contact functions even when plugged in at an angle, the two panel-mount flanges must have sufficient electrical contact with the metal mounting panel.
Minimum panel thickness of a steel sheet: 2.0 mm. For mounting with self-tapping M4 screws: 3.6 mm drill-hole diameter
Număr articol
1686533
Unitate de ambalare
20 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
20 Bucată
Cod produs
AF7APZ
GTIN
4017918194345
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
11 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
9,865 g
Cod tarifar vamal
85389099
Țara de origine
CN
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.AI30.B.01102
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %