Informații relevante
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
UM-SE - Lateral element
UM-SE
-
Lateral element
2955593
Side element, for closing both ends of the base element UM-BEFE
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Panel mounting base side part
Housing type
Press-drawn section housings
Housing type
Plug-in module DIN rail-mount base
Housing series
UM
Ventilation openings present
no
Material specifications
Color (Side element)
green (RAL 6021)
Material Lateral element
PA
Flammability rating according to UL 94
V0
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 105 °C (depending on power dissipation)
PCB data
Number of PCB holders
1
Mounting
Mounting type
Latching
Date comerciale
Număr articol
2955593
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
10 Bucată
Cod produs
ACHDDA
GTIN
4017918085568
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
3,2 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
3,08 g
Cod tarifar vamal
85369010
Țara de origine
PL
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27190602
ECLASS-15.0
27190602
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Aprobări
UL Recognized
ID de înregistrare: E240868
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,236 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs