Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

UM-ALU 4 LID45 PA BK - Lateral element
2200971

Press-drawn section housings, Screw mounting, Side elements (left and right) for profile cover, incl. screws, width: 45.4 mm, length: 9 mm

Detalii despre produs








Avantajele dumneavoastră

Aluminum extruded profile
Variety of connection technology
Can be mounted on the DIN rail
Available in lengths from 42.5 mm ... 990 mm, can be cut to any length
Available in overall widths of 75 mm and 105 mm
EMC protection