D-STTCO 2,5 BU - Lateral element
D-STTCO 2,5 BU
-
Lateral element
2201574
Side cover, for closing the housing for IP20 protection
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Panel mounting base side part
Housing series
STTCO
Dimensions
Width
2.5 mm
Height
91 mm
Depth
62.3 mm
Material specifications
Color (Housing)
blue (RAL 5015)
Material
PA
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 105 °C (depending on power dissipation)
Date comerciale
Număr articol
2201574
Unitate de ambalare
50 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1.000 Bucată
Indicație
Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs
ACHCDA
GTIN
4046356862271
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
7,179 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
5,91 g
Cod tarifar vamal
85389099
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27190602
ECLASS-15.0
27190602
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,051 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs