Conectori circulari
SACC-M16-NUT - Flat nut
SACC-M16-NUT
-
Flat nut
1312511
Flat nut, for threads M16 x 1
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Notes
Order information:
Lock nut is included in the scope of delivery
Product properties
Product type
Flat nut
Thread type
M16
Dimensions
Wrench size, counter nut
18 mm
Thread type connection side
M16 x 1
Thread pitch
1 mm
Material specifications
Material (Nut)
CuZn/Ni
Date comerciale
Număr articol
1312511
Unitate de ambalare
20 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
20 Bucată
Cod produs
ABQZBA
GTIN
4063151567040
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
1,62 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
1,43 g
Cod tarifar vamal
74153300
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)