Frequency of connections between conductors of the same cross section
max. 10
Nominal voltage UN
690 V AC
690 V DC
Nominal current IN
20 A
Mechanical data
Insertion/withdrawal cycles
max. 50
Color
black (RAL 9005)
Assembly note
For 2.5 mm² cables with ferrule, only CRIMPFOX 10S pliers (1212045) with square crimp can be used. CRIMPFOX 6H hexagonal crimping pliers (1212046) cannot be used, because the diameter on the diagonal is too large.
Ambient conditions
Degree of protection
IP66
IP68
IP69K
Număr articol
1100503
Unitate de ambalare
100 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
100 Bucată
Indicație
Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs
AF6ABB
GTIN
4055626955247
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
22,22 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
22,22 g
Cod tarifar vamal
85444290
Țara de origine
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27440602
ECLASS-15.0
27440602
ETIM
ETIM 10.0
EC002566
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121500
UL Listed
ID de înregistrare: E468743
cUL Listed
ID de înregistrare: E468743
DNV GL
ID de înregistrare: TAE00003J5
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %