VDE Zeichengenehmigung
ID de înregistrare: 40049992Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
450 V | 20 A | 0.5 - 2.5 |
UL Listed
ID de înregistrare: E468743Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Only rigid conductors | 600 V | 15 A | - 14 | |
multi-stranded with ferrule | 600 V | 15 A | - 14 |
cUL Listed
ID de înregistrare: E468743Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 20 A | - 14 |