BWP 2102W - Web panel
1060630

Web panel; 25.9 cm / 10.2"-TFT display (analog resistive); 1024 x 600 pixel(s) (WSVGA); 16.7 million colorsi.MX 6DualLite 1 GHz; Interfaces: 1x USB 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45; Operating system: Yocto/Linux®; Software: QT browser; without bus system

Descărcare gratuită disponibilă. Descărcări

Detalii despre produs









Produse compatibile