RS - Return busbar
RS
-
Return busbar
2775126
Return busbar, color: silver-colored
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Neutral conductor rail
Material specifications
Color
silver-colored
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-60 °C ... 85 °C
Ambient temperature (storage/transport)
-25 °C ... 55 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation)
-5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
Date comerciale
Număr articol
2775126
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
BE1ZWX
GTIN
4017918068462
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
75 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
75 g
Cod tarifar vamal
74082100
Țara de origine
DE
Clasificări
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)