Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

FOC-FR19:1U-OS4S-LCD2-OM1 - 19" mounting frame
1076661

Fiber optic distribution box, type: 19"-rack mount fiber optic distribution box, degree of protection: IP20, number of positions: 1*4, marking material: aluminum, color: gray

Detalii despre produs







Avantajele dumneavoastră

Fast and reliable cabling, thanks to clear connections on the front
With threaded locking latch