Informații relevante
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
NBC-M12MS/30,0-94D/R4AC - Network cable
NBC-M12MS/30,0-94D/R4AC
-
Network cable
1110681
Network cable
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Data cable preassembled
Electrical properties
Nominal voltage U
N
30 V AC
30 V DC
Nominal current I
N
1 A
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP65
IP67
IP20
Date comerciale
Număr articol
1110681
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
25 Bucată
Indicație
Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs
AF1CMI
GTIN
4063151028459
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
1.499,3 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
1.499,3 g
Cod tarifar vamal
85444290
Țara de origine
PL
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27060307
ECLASS-15.0
27060307
ETIM
ETIM 10.0
EC001855
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
15,989 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs