cUL Listed
ID de înregistrare: FILE E 335024| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0.5 A | |||
Network cable, Sercos CAT5 (100 Mbps), 4-core, shielded, PVC/PVC, traffic red RAL 3020, AWG 22, 4 x 0.34 mm2, cable length: 500 m
| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0.5 A | |||