Mounting set, for DSUB gender changer contact inserts
Detalii despre produs
Product type
Data front plate
Dimensional drawing
Length
16 mm
Număr articol
1656961
Unitate de ambalare
20 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
20 Bucată
Cod produs
AF7EZX
GTIN
4046356073899
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
2,165 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
1,439 g
Cod tarifar vamal
74153300
Țara de origine
TW
ECLASS
ECLASS-13.0
27144492
ECLASS-15.0
27144492
ETIM
ETIM 10.0
EC002610
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161500
EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.A*30.B.01102
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
reglementări excepţionale, dacă sunt cunoscute
6(a)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.