Accesorii pentru carcase pentru echipamente electronice
UTA 107 - DIN rail adapter
UTA 107
-
DIN rail adapter
2853983
Universal DIN rail adapter, for screwing on switchgear
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
DIN rail adapter
Housing type
DIN rail adapter
Product family
UTA
Type
Fastening holes provided, integrated foot catch
Dimensions
Width
52 mm
Height
107 mm
Depth
9.6 mm
Material specifications
Housing material
Die-cast zinc
Environmental and real-life conditions
Vibration test
Specification
IEC 60068-2-6:2007-12
Frequency
10 - 150 - 10 Hz
Sweep speed
1 octave/min
Amplitude
0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz)
Acceleration
5g (60.1 Hz ... 150 Hz)
Test duration per axis
2.5 h
Test directions
X-, Y- and Z-axis
Shocks
Specification
IEC 60068-2-27:2008-02
Pulse shape
Semi-sinusoidal
Acceleration
30g
Shock duration
18 ms
Number of shocks per direction
3
Test directions
X-, Y- and Z-axis (pos. and neg.)
Mounting
Mounting type
DIN rail mounting
Date comerciale
Număr articol
2853983
Unitate de ambalare
5 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
ACGEAD
GTIN
4017918190293
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
129,8 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
127,42 g
Cod tarifar vamal
79070000
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,328 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs