Informații relevante
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
Ghidarea și protecția cablurilor
WP-BASE HF 29 - Hose clamp
WP-BASE HF 29
-
Hose clamp
3240971
Hose clamp, material: Steel, galvanized, color: black/silver
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Mounting material
Dimensions
Diameter
29 mm
Hole diameter
6.5 mm
Material specifications
Material
Steel, galvanized
Components
halogen-free
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 120 °C
Mounting
Mounting type
Screw mounting
Date comerciale
Număr articol
3240971
Unitate de ambalare
50 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
50 Bucată
Cod produs
AF7DSA
GTIN
4046356710893
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
20,196 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
19,209 g
Cod tarifar vamal
39174000
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-15.0
27430315
ECLASS-13.0
27430315
ETIM
ETIM 10.0
EC000799
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31162900
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,348 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs