W-RBO 10 - Washer
W-RBO 10
-
Washer
3049065
Washer, depth: 2 mm, height: 2 mm, diameter: 16 mm
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Mounting material
Dimensions
Height
2 mm
Depth
2 mm
Diameter
16 mm
Internal dimensions
Internal diameter
10.5 mm
Material specifications
Material
Steel
Coating
zinc plating
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-60 °C ... 85 °C
Ambient temperature (storage/transport)
-25 °C ... 55 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation)
-5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
Date comerciale
Număr articol
3049065
Unitate de ambalare
100 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1.000 Bucată
Cod produs
BE4ZWX
GTIN
4055626228174
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
1,2 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
1,101 g
Cod tarifar vamal
73182200
Țara de origine
IN
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27250190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)