VAL-M FEDER - Spring
VAL-M FEDER
-
Spring
2713175
Spring for base latch
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Mounting material
Housing series
ME
Date comerciale
Număr articol
2713175
Unitate de ambalare
1.000 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1.000 Bucată
Cod produs
ACHAAZ
GTIN
4017918908966
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
0,177 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
0,145 g
Cod tarifar vamal
73202081
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-15.0
27190605
ECLASS-13.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,002 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs