UM122-FE - Foot element
UM122-FE
-
Foot element
2909471
UM 122 FE foot element, for UM 122 profile housing
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Base latches
Housing type
Press-drawn section housings
Housing series
UM
Product family
UM122
Dimensions
Width
14.3 mm
Height
135.9 mm
Depth
20.95 mm
Material specifications
Color (Housing)
green (RAL 6021)
Material Housing
PA
Flammability rating according to UL 94
V0
Mounting
Mounting type
DIN rail mounting
Date comerciale
Număr articol
2909471
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
10 Bucată
Cod produs
ACHDBA
GTIN
4017918171674
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
10,4 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
9,7 g
Cod tarifar vamal
39269097
Țara de origine
PL
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Aprobări
UL Recognized
ID de înregistrare: E240868
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,046 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs