RC-Z2096 - Pipe spanner
RC-Z2096
-
Pipe spanner
1604249
Pipe spanner, series: RC, NC, RM
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Mounting material
Series
RC
NC
RM
Date comerciale
Număr articol
1604249
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
ABRFBA
GTIN
4046356248280
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
67,9 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
65,6 g
Cod tarifar vamal
82055980
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27440312
ECLASS-15.0
27440312
ETIM
ETIM 10.0
EC002641
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
reglementări excepţionale, dacă sunt cunoscute
6(a), 6(a)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Lead
(nr. CAS: 7439-92-1)
SCIP
dc615d62-6854-4b27-a7b0-d494cd5bb06b
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs