Q-MU PG29 BK - Nut
Q-MU PG29 BK
-
Nut
1670772
Nut (plastic), to lock the Pg29/SW 46 contact carrier
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Mounting material
Material specifications
Color
black (RAL 9005)
Material Housing
Plastic
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 80 °C
Temperature when conductor connected
-5 °C ... 50 °C
Ambient temperature (storage/transport)
-40 °C ... 80 °C
Mounting
Mounting type
Pg29
Date comerciale
Număr articol
1670772
Unitate de ambalare
50 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
50 Bucată
Indicație
Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs
AF6ZWX
GTIN
4046356698764
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
7,28 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
7,28 g
Cod tarifar vamal
39269097
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27440691
ECLASS-15.0
27440691
ETIM
ETIM 10.0
EC002863
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,087 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs