Q-MU M16 - Nut
Q-MU M16
-
Nut
1640692
Nut (plastic) to lock the contact carrier from the inside of the device
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Mounting material
Material specifications
Material Housing
Plastic
Date comerciale
Număr articol
1640692
Unitate de ambalare
25 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
25 Bucată
Cod produs
AF6ZWX
GTIN
4017918176822
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
1,27 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
1,27 g
Cod tarifar vamal
39269097
Țara de origine
PL
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27440691
ECLASS-15.0
27440691
ETIM
ETIM 10.0
EC002863
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,011 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs