DNV
ID de înregistrare: TAE00002TT-05| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 24 A | |||
DIN rail adapter, for NS 35 for accommodating 2.5 mm2, 4 mm2, and 10 mm2 FIX blocks in vertical direction, color: gray, packing unit: 200
| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 24 A | |||