PLD T/1AC/MNT - Holder
PLD T/1AC/MNT
-
Holder
2402993
Holder for PLD T LED light. Set consists of 2 holders
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Mounting material
Application
Wind turbine generators
Material specifications
Color
gray
Material
Metal
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 70 °C
Ambient temperature (storage/transport)
-40 °C ... 85 °C
Date comerciale
Număr articol
2402993
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
DRL24Z
GTIN
4055626244082
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
146,9 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
146,9 g
Cod tarifar vamal
94059900
Țara de origine
DE
Clasificări
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39111541
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)