Informații relevante
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
LB SCHRAUBE MIT ISOL. RD - Bridge screw
LB SCHRAUBE MIT ISOL. RD
-
Bridge screw
5029031
Bridge screw, M3, length: 30 mm, color: red
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Mounting material
Dimensions
Width
4.75 mm
Height
30.3 mm
Length
30.3 mm
Material specifications
Color
red (RAL 3001)
Material
Brass, nickel-plated
Insulating material
PA
Date comerciale
Număr articol
5029031
Unitate de ambalare
100 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
100 Bucată
Cod produs
BE1Z2X
GTIN
4017918287092
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
1,403 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
1,36 g
Cod tarifar vamal
74153300
Țara de origine
PL
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,035 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs