Informații relevante
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
Industrial AI
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
HS 35 A - Adapter sleeve
HS 35 A
-
Adapter sleeve
0913171
Adapter sleeve, nominal current: 35 A, color: black
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Mounting material
Connection data
Nominal current
35 A
Material specifications
Color
black
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-60 °C ... 85 °C
Ambient temperature (storage/transport)
-25 °C ... 55 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation)
-5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
Date comerciale
Număr articol
0913171
Unitate de ambalare
50 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
BE1Z4X
GTIN
4017918008277
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
0,798 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
0,798 g
Cod tarifar vamal
85389099
Țara de origine
DE
Clasificări
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)