HCC 4-CLIP - Safety latch
HCC 4-CLIP
-
Safety latch
1914823
Locking clip for engagement catches
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Mounting material
Product family
Accessories
Number of positions
1
Pitch
0 mm
Dimensions
Pitch
-
Material specifications
Contact surface
Tin Sn
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-60 °C ... 105 °C (max. short-term operating temperature RTI Elec.)
Ambient temperature (storage/transport)
-25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation)
-5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
Date comerciale
Număr articol
1914823
Unitate de ambalare
100 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
100 Bucată
Cod produs
BE1ZWX
GTIN
4017918459437
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
0,304 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
0,304 g
Cod tarifar vamal
39269097
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,013 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs